Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska oczkowe

Łożyska oczkowe wymagające obsługi

Łożysko oczkowe ma postać oprawy (głowicy z integralnym trzpieniem) z zabudowanym łożyskiem ślizgowym przegubowym. Łożyska oczkowe są z reguły dostępne w odmianach z gwintowanym otworem (gwint wewnętrzny) lub gwintowanym trzpieniem (gwint zewnętrzny), z gwintem prawym lub lewym.

SKF wytwarza łożyska oczkowe standardowo z gwintowanym trzpieniem z gwintem prawym. Każde z łożysk oczkowych – z wyjątkiem tych z przyrostkiem VZ019 w oznaczeniu – jest przy tym dostępne także w wersji z gwintem lewym, mającej w oznaczeniu przyrostek L.


Dostępne są także łożyska oczkowe do zastosowań specjalnych – na przykład takich, w których łożysko oczkowe mocuje się do końcówki tłoczyska lub u podstawy siłownika hydraulicznego. Na potrzeby takich zastosowań SKF wytwarza łożyska oczkowe ze żłobkowanym trzpieniem i ściśliwym odcinkiem nagwintowanym oraz z trzpieniem umożliwiającym przyspawanie do innego elementu.

SKF logo