Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zasady doboru i stosowania

W niniejszym rozdziale oraz jego podrozdziałach zawarto ogólne informacje o charakterze technicznym, a także zalecenia dotyczące zastosowań i konstrukcji. Zapewnia on ponadto wsparcie przy doborze produktów oraz w obsłudze aplikacji obliczeniowej. Nie ma oczywiście możliwości zawarcia informacji dotyczących wszelkich możliwych zastosowań łożysk. Z tego względu w wielu miejscach czytelnik napotka odwołania do usług świadczonych przez serwis techniczny SKF do spraw zastosowań. Usługi te obejmują złożone obliczenia, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w pracy łożysk oraz pomoc techniczną w zakresie doboru odpowiedniego łożyska. SKF zaleca skorzystanie z tych usług także każdemu, kto pragnie polepszyć parametry pracy eksploatowanych łożyskowań.
SKF logo