Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Łożyska ślizgowe przegubowe i łożyska oczkowe wymagające obsługi muszą być smarowane. Łożyska ślizgowe przegubowe klasy SKF Explorer z parą ślizgową stal-stal są fabrycznie napełnione smarem plastycznym. W przypadku łożysk bezobsługowych fabryczne napełnienie smarem może przyczyniać się do polepszenia skuteczności uszczelnienia i/lub parametrów pracy.
SKF logo