Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska SKF Explorer z parą ślizgową stal-stal

Łożyska oczkowe i łożyska ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal-stal klasy SKF Explorer mają otwory smarowe ze względów produkcyjnych, jednak nie należy ich smarować. Smaruje się je fabrycznie, w ściśle kontrolowanych warunkach czystości, specjalnym smarem plastycznym o podwyższonych parametrach użytkowych. Wprowadzenie do nich innego smaru tylko pogorszyłoby sprawność układu trybologicznego.
SKF logo