Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Bezobsługowa para ślizgowa stal-brąz spiekany z PTFE

Trwałość znamionową można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

Gh = b1 b2 [1 400 / p1,3 v)]

albo

G = 60 f Gh

gdzie
Gh=trwałość znamionowa wyrażona jako czas pracy [h]
G=trwałość znamionowa wyrażona jako liczba oscylacji
b1=współczynnik warunków obciążenia (zob. w tabeli 1)
b2=współczynnik temperatury (zob. na wykresie 1)
p=obciążenie właściwe łożyska [N/mm2]
v=średnia prędkość poślizgu [m/s]
f=częstotliwość oscylacji [min–1]

UWAGA:

W obliczeniach trwałości znamionowej uwzględnia się wpływ obciążenia i prędkości poślizgu. Przy bardzo małych obciążeniach i/lub małych prędkościach poślizgu wynik obliczeń wskaże na względnie dużą trwałość. Im większa trwałość eksploatacyjna, tym istotniejszy wpływ zanieczyszczeń takich jak brud, wilgoć i rdza. Niektóre warunki eksploatacji uniemożliwiają dokładne obliczenie trwałości.
SKF logo