Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Obciążenie można bezpośrednio podstawić do równania na Obciążenie właściwe łożyska p, jeżeli wielkość obciążenia jest stała oraz:
  • obciążenie działające na łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne i skośne jest zupełnie promieniowe;
  • obciążenie działające na łożyska ślizgowe przegubowe wzdłużne jest zupełnie osiowe;
  • obciążenie działające na łożyska oczkowe jest zupełnie promieniowe i oddziałuje w kierunku wyznaczonym przez oś trzpienia.
W każdym innym przypadku trzeba obliczyć równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P. Jeżeli wielkość obciążenia nie jest stała, należy posłużyć się równaniem podanym w sekcji Zmienne obciążenie i prędkość poślizgu.
SKF logo