Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Jeżeli łożyska ślizgowe przegubowe i łożyska oczkowe są poddawane obciążeniom statycznym lub wykonują bardzo nieznaczne ruchy przechyłowe, dopuszczalne obciążenie nie jest ograniczone przez zużycie powierzchni, lecz przez wytrzymałość ślizgowej powierzchni styku lub wytrzymałość oprawy łożyska oczkowego.

Jeśli faktyczne obciążenie jest złożone, należy obliczyć równoważne obciążenie statyczne łożyska. W przypadku łożysk ślizgowych przegubowych poprzecznych i skośnych pozwala na to następująca zależność:

P0 = y Fr 



W przypadku łożysk ślizgowych przegubowych wzdłużnych pozwala na to następująca zależność:

P0 = y Fa

gdzie

P0=równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Fr=składowa promieniowa obciążenia [kN]
Fa=składowa osiowa obciążenia [kN]
y=współczynnik obciążenia zależny od stosunku obciążeń osiowego do promieniowego Fr/Fa
  • dla łożysk ślizgowych przegubowych wymagających obsługi oraz łożysk SKF Explorer z parą ślizgową stal-stal (zob. na wykresie 1)
  • dla bezobsługowych łożysk ślizgowych przegubowych poprzecznych (zob. na wykresie 2)
  • dla łożysk ślizgowych przegubowych skośnych (zob. na wykresie 3)
oraz współczynnik obciążenia zależny od stosunku obciążeń promieniowego do osiowego Fa/Fr
  • dla łożysk ślizgowych przegubowych wzdłużnych (zob. na wykresie 4)
SKF logo