Dopuszczalne obciążenia łożysk oczkowych
Łożyska oczkowe są przeznaczone przede wszystkim do przenoszenia obciążeń promieniowych działających w kierunku osi trzpienia. Jeżeli obciążenia działają pod kątem do osi trzpienia (zob. rys. 1), maksymalne dopuszczalne obciążenie jest zmniejszone ze względu na powstawanie w trzpieniu dodatkowych naprężeń zginających. W przypadku takich warunków należy uwzględnić zależny od konstrukcji i rozmiaru materiał oprawy do łożyska oczkowego (zob. w tabeli 1).
Składowa obciążenia oddziałująca prostopadle do osi trzpienia pod żadnym pozorem nie może przekraczać wartości 0,1 C0. Jeżeli przewiduje się występowanie większych obciążeń, należy wybrać większe łożysko oczkowe.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie łożyska oczkowego działające w kierunku osi trzpienia łożyska można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:
Pperm = C0 b2 b6
gdzie
Pperm = C0 b2 b6
gdzie
Pperm | = | maksymalne dopuszczalne obciążenie [kN] |
C0 | = | znamionowa nośność statyczna [kN] |
b2 | = | współczynnik temperatury zależny od zestawienia ślizgowych powierzchni styku
|
b6 | = | współczynnik rodzaju obciążenia (zob. w tabeli 3) |