Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Terminologia dotycząca łożysk

Dla zapewnienia pełniejszego zrozumienia często stosowanych pojęć związanych z łożyskami ślizgowymi przegubowymi i łożyskami oczkowymi zamieszczono tu objaśnienia: na rys. 1 dotyczące łożysk ślizgowych przegubowych, a na rys. 2 dotyczące łożysk oczkowych.

Łożysko ślizgowe przegubowe

1 pierścień zewnętrzny
2 współpracujące powierzchnie styku / powierzchnie styku ślizgowego
3 uszczelnienie
4 pierścień wewnętrzny
5 otwór smarowy
6 rowek smarowy

Łożysko oczkowe

1 łożysko ślizgowe przegubowe
2 łożysko oczkowe
2a oprawa łożyska oczkowego
2b trzpień łożyska oczkowego z gwintem zewnętrznym
Dostępne są także trzpienie z gwintem wewnętrznym
oraz z trzpieniem do spawania.
3 smarowniczka
SKF logo