Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska ślizgowe

Łożyska ślizgowe przegubowe i łożyska oczkowe
W wielu zastosowaniach potrzebne są łożyska baryłkowe odpowiednie do ruchów oscylacyjnych, a zarazem kompensujące niewspółosiowość. Łożyska toczne spełniają te kryteria tylko częściowo, bowiem z reguły projektuje się je z myślą o ciągłych obrotach i w sposób umożliwiający kompensowanie niewspółosiowości tylko w ograniczonym zakresie. Dlatego też SKF produkuje łożyska ślizgowe przegubowe, łożyska oczkowe i łożyska tulejowe, stanowiące niedrogie rozwiązania na potrzeby tego rodzaju wyzwań.
Tuleje, podkładki wzdłużne i taśmy SKF

Łożyska ślizgowe przegubowe, łożyska oczkowe i łożyska tulejowe SKF są wytwarzane w różnych odmianach konstrukcyjnych i z różnymi zestawieniami ślizgowych powierzchni styku (parami ślizgowymi). Każda odmiana konstrukcyjna i każde zestawienie powierzchni ma charakterystyczne właściwości, które czynią je szczególnie odpowiednimi do określonych zastosowań.

Wyszukiwarka produktów

  • Według wymiaru
    Wybór podtypów produktu
    Wymiary

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Według numeru części

Produkty

SKF logo