Opcje dodatkowe

















Powłoki
Nakładanie powłok to uznana metoda polepszania właściwości materiałów, umożliwiająca produkowanie łożysk o szczególnych własnościach, które są istotne w pewnych ściśle określonych zastosowaniach. Dostępne są różne metody nakładania powłok opracowane przez firmę SKF, sprawdzone w wielu zastosowaniach.
Oksydowanie (czernienie) pierścieni i wałeczków podnosi niezawodność i parametry pracy w wysoce wymagających zastosowaniach – zwłaszcza w warunkach niskiego obciążenia i dużych drgań. Ponadto, polepsza ochronę przed korozją oraz przyleganie środka smarnego do powierzchni łożyska.
SKF oferuje także oksydowanie specjalne, zoptymalizowane dla uzyskania możliwie jak najlepszych wyników tribologicznych i najwyższych parametrów pracy łożyska, uzyskiwane z zastosowaniem ściśle określonych procesów i indywidualnie dopasowane do gatunku stali oraz rodzaju i rozmiaru łożyska. Technologie oceny i kontroli jakości stosowane przez SKF w procesie oksydowania obejmują wykorzystanie mikroskopu elektronowego rastrowego i zastrzeżonej patentem metody badania.
NoWear to odporna na zużycie powłoka węglowa o niskim tarciu nakładaną na bieżnię (bieżnie) pierścienia wewnętrznego i/lub elementy toczne łożyska. Wytrzymuje długotrwałą pracę w warunkach smarowania granicznego. Więcej informacji na ten temat, patrz Łożyska z powłoką NoWear.
Łożyska INSOCOAT to łożyska standardowe, których zewnętrzne powierzchnie pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego pokryto metodą plazmowego powlekania natryskowego warstwą tlenku glinu, impregnowaną żywicznym szczeliwem. Powłoka ta zapewnia odporność na uszkodzenia powodowane przepływem prądu elektrycznego przez łożysko. Więcej informacji na ten temat, patrz Łożyska INSOCOAT.
Dostępne są też inne powłoki, stanowiące alternatywę w odniesieniu do łożysk ze stali nierdzewnej (w szczególności gotowych do zamontowania zespołów łożyskowych) wykorzystywanych w środowisku korozyjnym.
Cechy na potrzeby specjalnych zastosowań
SKF oferuje także wiele innych odmian wykonania łożysk, oprócz wersji omówionych w rozdziałach poświęconych produktom, dostosowanych do określonych zadań i wymagań aplikacji. Do powszechnie stosowanych wykonań specjalnych wytwarzanych przez SKF należą:
- specjalne ścięcia montażowe – np. o większym promieniu lub w zmodyfikowanym kształcie (ilustr. 1)
- dodatkowe rowki przeciwobrotowe w pierścieniu zewnętrznym – standardowe w łożyskach niektórych typów, np. w łożyskach kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych (tabela 1, ilustr. 2)
- nagwintowane otwory w pierścieniach pod ułatwiające podnoszenie śruby oczkowe (ilustr. 3)
-
specjalne smary plastyczne
- czujniki – np. wspomagające montaż (ilustr. 4) albo do monitorowania prędkości i kierunku obrotów (ilustr. 5)
- sprawozdania z pomiarów, certyfikaty materiałowe, dodatkowe kontrole
- łożyska i zespoły łożyskowe wykonywane na specjalne zamówienie zgodnie z wymogami klienta (ilustr. 6 i ilustr. 7)