Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Klasa dokładności łożyska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Dokładności (tolerancje) wymiarowe i geometryczne łożysk opisuje się przy pomocy klas dokładności(→ Tolerancje). Oprócz klas dokładności Normalnej, P6 i P5, SKF wytwarza łożyska także w jeszcze węższych zakresach tolerancji. Należą do nich P4, UP oraz inne klasy dokładności. Informacje na temat łożysk SKF w klasie dokładności lepszej niż P5, patrz Łożyska superprecyzyjne.
Klasę dokładności dla łożyska wybieraj odpowiednio do wymagań danego układu dotyczących dokładności obrotu i prędkości roboczej (wykres 1).
Jeśli wymagania układu dotyczące zarówno dokładności obrotu (→ Dobór pasowania), jak i prędkości roboczej są umiarkowane (→ Prędkości graniczne), wybierz klasę dokładności Normalną. Jeśli wymagania dotyczące dokładności obrotu i/lub prędkości roboczej są wyższe od umiarkowanych, wybierz odpowiednio wyższą klasę dokładności (wykres 1).
Szczegółowe informacje na temat standardowych tolerancji znajdziesz w rozdziałach poświęconych poszczególnym produktom.
SKF logo