Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiana wykonania łożyska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

W ramach procesu doboru łożyska, po tym jak ustalono rodzaj i rozmiar łożyska oraz pasowanie, uwzględnione muszą zostać dodatkowe czynniki, umożliwiające dalsze zdefiniowanie ostatecznego wykonania łożyska.

W tym rozdziale znajdziesz zalecenia i wymagania dotyczące doboru:

  • luzu wewnętrznego lub napięcia wstępnego łożyska
  • klasy dokładności łożyska
  • odpowiedniego koszyka (o ile dotyczy)
  • uszczelnień zintegrowanych (o ile dotyczy)
  • opcji dodatkowych, takich jak powłoki oraz inne cechy na rzecz spełnienia wszelkich specjalnych potrzeb/wymogów
SKF logo