Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dobór luzu wewnętrznego lub napięcia wstępnego łożyska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Luz wewnętrzny łożyska (ilustr. 1) definiuje się jako całkowitą odległość, o jaką jeden pierścień łożyska może się przesunąć względem drugiego w kierunku promieniowym (luz wewnętrzny promieniowy) lub osiowym (luz wewnętrzny osiowy).
Początkowy luz wewnętrzny to luz wewnętrzny w łożysku przed jego zamontowaniem.
Luz pomontażowy to luz wewnętrzny w łożysku po jego zamontowaniu, ale przed rozpoczęciem eksploatacji.
Luz roboczy to luz wewnętrzny w łożysku już eksploatowanym, którego temperatura ustabilizowała się.

W większości zastosowań początkowy luz wewnętrzny w łożysku jest większy niż luz roboczy łożyska. Wynika to z:

  • zastosowania pasowania ciasnego na wale i/lub w oprawie (ilustr. 2)
  • rozszerzalności cieplnej pierścieni łożyskowych i powiązanych elementów (ilustr. 2).
W łożyskach istnieć musi odpowiedni luz roboczy, aby pracowały one zadowalająco (→ Znaczenie doboru prawidłowego luzu/napięcia wstępnego).
W większości przypadków, łożyska potrzebują pewnego luzu (→ Dobór luzu wewnętrznego). Niekiedy jednak potrzebne może być napięcie wstępne, tzn. luz ujemny (→ Dobór napięcia wstępnego).

Ogólna reguła:

  • W łożyskach kulkowych luz roboczy powinien być bliski zera.
  • Łożyska walcowe, igiełkowe, baryłkowe i toroidalne CARB potrzebują zazwyczaj przynajmniej niewielkiego luzu roboczego.
  • W łożyskach stożkowych i kulkowych skośnych występować powinien niewielki luz roboczy, z wyjątkiem zastosowań, gdzie wymagany jest wysoki stopień sztywności lub kontroli położenia – w takich wypadkach łożyska tego rodzaju można montować z pewnym napięciem wstępnym.
W podrozdziałach Dobór początkowego luzu wewnętrznegoDobór napięcia wstępnego opisano istotne czynniki, jakie trzeba mieć na uwadze, oraz metody, jakimi można obliczać początkowy luz wewnętrzny niezbędny do uzyskania stopnia luzu roboczego/napięcia wstępnego wymaganego w danym zastosowaniu.
SKF logo