Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zmniejszenie luzu spowodowane pasowaniem ciasnym

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pasowanie ciasne skutkuje zmniejszeniem luzu, ponieważ pierścienie wewnętrzne ulegają rozszerzeniu, a pierścienie zewnętrzne zostają ściśnięte. Ta redukcja luzu jest równa wartości efektywnego wcisku pomnożonej przez współczynnik redukcyjny i oblicza się ją według następującego wzoru

Δrfit = Δ1 f1 + Δ2 f2

gdzie
Δrfit zmniejszenie luzu spowodowane pasowaniem [mm]
f1
współczynnik redukcyjny dla pierścienia wewnętrznego
f2 współczynnik redukcyjny dla pierścienia zewnętrznego
Δ1 efektywny wcisk między pierścieniem wewnętrznym i wałem [mm]
Δ2 efektywny wcisk między pierścieniem zewnętrznym i oprawą [mm]
Współczynniki redukcyjne obowiązujące dla wału pełnego stalowego i grubościennej oprawy żeliwnej lub stalowej można odczytać z wykresu 1, jako funkcję stosunku średnicy otworu łożyska d do średnicy zewnętrznej D. Aby uzyskać wartość efektywnego wcisku, zastosuj maksymalną prawdopodobną wartość wcisku podaną w odpowiedniej tabeli w podrozdziale Pasowania dla standardowych warunków.
Aby przeprowadzić uszczegółowioną analizę, posłuż się narzędziami obliczeniowymi SKF, takimi jak SKF Bearing Calculator, SKF SimPro Quick lub SKF SimPro Expert, albo skontaktuj się z serwisem technicznym SKF ds. zastosowań.
SKF logo