Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór początkowego luzu wewnętrznego

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Luz roboczy wymagany do zadowalającej pracy łożyska zależy od zastosowania. → Znaczenie doboru prawidłowego luzu bądź napięcia wstępnego
Musisz zapewnić, aby w łożysku istniał taki początkowy luz wewnętrzny, który po zmniejszeniu w następstwie montażu i na skutek wpływu innych czynników nadal będzie nie mniejszy niż minimalny wymagany luz roboczy.
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z serwisem technicznym SKF ds. zastosowań.
SKF logo