Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tolerancje i pasowania wynikowe

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Tabele zamieszczone w niniejszym rozdziale dostarczają informacji na temat tolerancji łożysk, tolerancji miejsc osadzenia oraz pasowań wynikowych (ilustr. 1). Umożliwiają łatwe wyznaczanie maksymalnych i minimalnych wartości pasowania przy stosowaniu klas dokładności ISO do miejsc osadzenia łożysk oraz łożysk w klasie dokładności Normalnej dla średnicy otworu i średnicy zewnętrznej. Narzędzie SKF Bearing Calculator oferuje podobną funkcję dla niemalże każdego pojedynczego łożyska.

Z tabel nie można korzystać w odniesieniu do łożysk stożkowych o wymiarze d ≤ 30 mm lub D ≤ 150 mm ani do łożysk wzdłużnych o D ≤ 150 mm. Tolerancje średnicy dla tych łożysk różnią się bowiem od zakresów tolerancji klasy dokładności Normalnej dla innych łożysk tocznych.

W tabelach podano:

  • górne i dolne granice odchyłki średnicy otworu lub średnicy zewnętrznej dla łożysk w klasie dokładności Normalnej
  • górne i dolne granice odchyłki średnicy wału lub średnicy otworu oprawy dla odpowiednich klas dokładności zgodnie z normą ISO 286–2
  • najmniejszą i największą wartość teoretycznego wcisku (–) lub luzu (+)
  • najmniejszą i największą wartość prawdopodobnego wcisku (–) lub luzu (+) ±3σ

Odpowiednie wartości dla miejsc osadzenia na wałach zostały podane dla następujących klas dokładności:

Odpowiednie wartości dla miejsc osadzenia w oprawie zostały podane dla następujących klas dokładności:

SKF logo