Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór rozmiaru na podstawie trwałości nominalnej

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

W odniesieniu do zastosowań, gdzie łożyska pracują w typowych warunkach – tj. przy normalnych prędkościach, z dobrym smarowaniem, bez wysokich lub szczytowych obciążeń – wyznaczaj właściwy rozmiar łożyska odpowiednio do jego wymaganej trwałości eksploatacyjnej, z uwzględnieniem możliwego wpływu zmęczenia powierzchni styku tocznego (RCF).
W tym rozdziale opisano równania trwałości nominalnej łożyska oraz czynniki, które trzeba ustalić celem wyznaczenia jej wartości:
SKF logo