Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Badania trwałości SKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Firma SKF prowadzi badania trwałości w akredytowanym na mocy normy ISO 17025 obiekcie SKF Engineering and Research Centre (centrum badawczo-rozwojowym) w Holandii, we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi i testowymi Grupy SKF.
Celem tych prób trwałości jest udoskonalanie konstrukcji, materiałów i procesów produkcji wyrobów łożyskowych, a także narzędzi projektowo-analitycznych potrzebnych do projektowania łożyskowań.

Typowe badania trwałości obejmują testy na próbnej populacji łożysk w różnych warunkach, takich jak:

  • pełny film smarny
  • warunki smarowania granicznego i smarowania mieszanego
  • wstępnie ustalony stopień zanieczyszczenia środka smarnego

Oprócz sprawdzania zachowania w różnych warunkach, próby trwałości SKF mają na celu:

  • weryfikowanie danych publikowanych w katalogach produktowych
  • kontrolowanie jakości produkcji łożysk SKF
  • badanie wpływu środków smarnych i warunków smarowania na trwałość eksploatacyjną łożysk
  • wspomaganie rozwoju modeli tarcia i zmęczenia powierzchni styku tocznego
  • porównywanie wyrobów SKF z produktami konkurencji
Prowadzone badania trwałości są złożone, szeroko zakrojone i realizowane w ściśle kontrolowanych warunkach. Dokładne analizy prowadzone po zakończeniu prób z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu pozwalają badać różne czynniki wpływające na trwałość łożysk w systematyczny sposób.
Przykładowo, konstrukcja łożyska SKF Explorer jest rezultatem zoptymalizowania czynników istotnych, ustalonych w drodze analitycznych symulacji i doświadczalnej weryfikacji.
SKF logo