Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Typ łożyska i łożyskowanie

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Każdy rodzaj łożyska ma charakterystyczne właściwości, które czynią łożysko bardziej lub mniej odpowiednim do danego zastosowania. Tablica 1 [PDF] stanowi przegląd podstawowych rodzajów łożysk (z uwzględnieniem najważniejszych cech oraz odmian konstrukcyjnych) i ich przydatności do określonych aspektów zastosowania.
Niniejszy rozdział mówi o tym, co należy uwzględnić przy doborze łożyskowania oraz rodzaju przeznaczonych do niego łożysk. Zawiera także wytyczne dla dobierania rodzajów łożysk odpowiednio do określonych wymagań układów, dotyczących między innymi wykorzystania dostępnej przestrzeni, obciążeń czy niewspółosiowości.
SKF logo