Demontaż na zimno
Małe łożyska można demontować z wału lekkimi uderzeniami młotkiem poprzez odpowiedni wybijak przykładany do powierzchni czołowej pierścienia lub najlepiej za pomocą mechanicznego ściągacza. Końcówki ramion ściągacza muszą być przyłożone do pierścienia wewnętrznego lub do przylegającego do niego elementu (
ilustr. 1). Demontaż jest znacznie ułatwiony, jeśli w występie oporowym na wale i/lub w oprawie są wykonane odpowiednie rowki pod ramiona ściągacza. Alternatywnie, w występie oporowym w oprawie mogą być wykonane nagwintowane otwory, w które można wkręcić śruby wypychające (
ilustr. 2).
Łożyska średniej wielkości i duże zwykle wymagają większej siły demontażowej niż możliwa do uzyskania za pomocą narzędzia mechanicznego. Dlatego SKF zaleca stosowanie narzędzi hydraulicznych lub metody wtrysku olejowego lub obu tych rozwiązań równocześnie. W odniesieniu do metody wtrysku olejowego zakłada się, że na etapie projektowania uwzględniono w wale niezbędne kanały doprowadzające i rowki rozprowadzające olej (
ilustr. 3).
Demontaż na gorąco
Demontaż przez nagrzanie jest metodą odpowiednią do zdejmowania pierścieni wewnętrznych łożysk igiełkowych oraz łożysk walcowych typów NU, NJ i NUP. Do tego celu stosowane są powszechnie dwa rodzaje narzędzi: pierścienie grzewcze i regulowane nagrzewnice indukcyjne.
Pierścienie grzewcze są zwykle stosowane do montażu i demontażu pierścieni wewnętrznych łożysk małych i średniej wielkości – w zastosowaniach, gdzie wszystkie łożyska są tej samej wielkości. Pierścienie grzewcze są wykonane ze stopu metali lekkich. Mają one promieniowe rowki i są wyposażone w izolowane uchwyty (
ilustr. 4).
Do częstego demontażu pierścieni wewnętrznych różnej wielkości firma SKF zaleca stosowanie regulowanej nagrzewnicy indukcyjnej. Tego rodzaju nagrzewnice (
ilustr. 5) szybko nagrzewają pierścień wewnętrzny bez nagrzewania wału. Przeczytaj poniższe środki ostrożności i stosuj się do nich.
Specjalne stałe nagrzewnice indukcyjne zostały stworzone na potrzeby demontażu pierścieni wewnętrznych dużych łożysk walcowych (
ilustr. 6).
Nagrzewnice indukcyjne i pierścienie grzewcze są dostępne w ofercie SKF. Więcej informacji na ich temat, patrz
Narzędzia do obsługi łożysk oraz w
SKF Poradnik obsługi technicznej łożysk.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie pożarowe. Do demontażu na gorąco nigdy nie używaj otwartego ognia.