Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż i demontaż

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Łożyska toczne są niezawodnymi elementami maszyn, mogącymi osiągać dużą trwałość eksploatacyjną pod warunkiem prawidłowego montażu i odpowiedniej obsługi. Prawidłowy montaż wymaga doświadczenia, dokładności, czystości w środowisku pracy oraz użycia odpowiednich metod i narzędzi. SKF oferuje wszechstronny asortyment wysokiej jakości narzędzi do montażu łożysk. Informacje na ten temat, patrz Narzędzia do obsługi łożysk.
Prawidłowy montaż łożysk jest często trudniejszy niż mogłoby się wydawać – zwłaszcza w przypadku dużych łożysk. W ramach programu SKF Usługi i rozwiązania (Services and Solutions) firma SKF oferuje seminaria i szkolenia praktyczne (→ Szkolenia dla klientów). Wsparcie przy montażu i obsłudze łożysk można też uzyskać od lokalnego oddziału SKF lub u Autoryzowanego Dystrybutora SKF.
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale są dość ogólne i mają za zadanie przede wszystkim wskazać, jakie kwestie konstruktorzy maszyn i urządzeń muszą mieć na uwadze, w celu ułatwienia montażu i demontażu łożysk. Należą do nich:

Lektury uzupełniające na temat montażu i demontażu łożysk

SKF logo