Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Postój maszyn

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Maszyny podczas postoju powinny być obracane lub uruchamiane tak często, jak to możliwe, aby dochodziło do ponownego rozprowadzenia smaru w łożyskach i zmiany położenia elementów tocznych względem bieżni, dla ograniczenia niebezpieczeństwa powstania fałszywych odcisków Brinella oraz korozji spoczynkowej.
SKF logo