Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Terminologia

Poniżej objaśniono niektóre spośród często stosowanych pojęć związanych z techniką łożyskową. Szczegółowy opis specjalistycznej terminologii łożyskowej i definicje znaleźć można w normie ISO 5593 Łożyska toczne — Terminologia1).

Symbole

Symbole stosowane w niniejszym katalogu są na ogół zgodne z normami ISO. Najczęściej stosowane symbole wyszczególniono na ilustr. 1ilustr. 2.

dŚrednica otworu
Średnica zewnętrzna
BSzerokość łożyska
HWysokość łożyska
rWymiar ścięcia montażowego
αKąt działania
System wał-łożysko-oprawa
(ilustr. 3)
  1. Łożysko walcowe
  2. Łożysko kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe (o styku czteropunktowym)
  3. Oprawa
  4. Wał
  5. Występ oporowy na wale
  6. Średnica wału
  7. Miejsce osadzenia (gniazdo) na wale
  8. Płyta oporowa
  9. Uszczelnienie promieniowe wału
  10. Pierścień pod uszczelnienie
  11. Średnica otworu w oprawie
  12. Miejsce osadzenia (gniazdo) w oprawie
  13. Pokrywa oprawy
  14. Pierścień osadczy sprężynujący


Łożyska poprzeczne
(ilustr. 4ilustr. 5)
  1. Pierścień wewnętrzny
  2. Pierścień zewnętrzny
  3. Element toczny: kulka, wałeczek walcowy, wałeczek igiełkowy (igiełka), wałeczek stożkowy, wałeczek baryłkowy (baryłka), wałeczek toroidalny
  4. Koszyk
  5. Element uszczelniający
    Uszczelka – wykonana z elastomeru
    Blaszka ochronna – wykonana z blachy stalowej
  6. Powierzchnia zewnętrzna pierścienia zewnętrznego
  7. Otwór pierścienia wewnętrznego
  8. Powierzchnia obrzeża pierścienia wewnętrznego
  9. Powierzchnia obrzeża pierścienia zewnętrznego
  10. Rowek pod pierścień osadczy
  11. Pierścień osadczy sprężynujący
  12. Powierzchnia czołowa pierścienia zewnętrznego
  13. Rowek osadczy pod element uszczelniający
  14. Bieżnia pierścienia zewnętrznego
  15. Bieżnia pierścienia wewnętrznego
  16. Rowek roboczy elementu uszczelniającego
  17. Powierzchnia czołowa pierścienia wewnętrznego
  18. Ścięcie montażowe (sfazowanie)
  19. Średnica podziałowa łożyska
  20. Szerokość całkowita łożyska
  21. Obrzeże prowadzące
  22. Obrzeże zabezpieczające
  23. Kąt działania

Łożyska wzdłużne
(ilustr. 6)
  1. Pierścień wewnętrzny
  2. Złożenie wzdłużne (koszyk z zestawem elementów tocznych)
  3. Pierścień zewnętrzny
  4. Pierścień zewnętrzny z kulistą powierzchnią osadzenia
  5. Podkładka kulista


  1. 1)Informacje na temat sposobu nabycia normy ISO 5593 Łożyska toczne — Terminologia, patrz ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.
SKF logo