Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Normy wymiaroweWymiary główne: ISO 15

Tolerancje

W celu uzyskania dodatkowych informacji → Tolerancje

Klasa tolerancji Normalna

d ≤ 300 mm
  • tolerancja szerokości zawężona przynajmniej o 50% w stosunku do normy ISO (tabela 1)
  • Tolerancja geometryczna P5
d > 300 mm
  • Tolerancja geometryczna P5 na specjalne zamówienie (przyrostek C08 w oznaczeniu)

Wartości: ISO 492 (tabela 2, tabela 3, tabela 4tabela 5)

Luz wewnętrzny

W celu uzyskania dodatkowych informacji → Luz wewnętrzny łożyska

Normalny

Sprawdź dostępność łożysk z luzem C2, C3, C4 lub C5


Wartości: ISO 5753-1 Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym, bez niewspółosiowości i bez przemieszczenia osiowego między pierścieniami wewnętrznym a zewnętrznym, przy wycentrowanych wałeczkach.
Przemieszczenie osiowe jednego pierścienia łożyskowego względem drugiego redukuje luz wewnętrzny promieniowy. Typowe okno luzu → wykres 1.

Dopuszczalna niewspółosiowość

0,5°

Jeżeli niewspółosiowości przekracza 0,5°, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1, ilustr. 2)

smaks. 1, smaks. 2 → tablica produktowa


Faktyczny luz wewnętrzny może ograniczać możliwe przemieszczenie osiowe. Niewspółosiowość kątowa zmniejsza możliwe przemieszczenie osiowe. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Weryfikacja przemieszczenia osiowego.
Należy zapewnić wolną przestrzeń po obu stronach łożyska (→ Wolna przestrzeń po obu stronach łożyska).
SKF logo