Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie w przypadku łożysk toroidalnych CARB.
Basic bearing designation system

Przykład

C 2212 KTN9
gdzieC 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Przedrostki
ZEłożysko wyposażone w czujnik SensorMount

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1.

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna (Nie dotyczy.)

Test Designation 4
Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
-CS5, -2CS5
uszczelnienie stykowe z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) z jednej lub z obu stron łożyska
-NS, -2NSuszczelnienie stykowe z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) z jednej lub z obu stron łożyska
K
otwór stożkowy, zbieżność 1:12
K30
otwór stożkowy, zbieżność 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Konstrukcja koszyka
koszyk tłoczony stalowy, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
Mkoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
MB, MB1koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym
TN9koszyk z poliamidu 46 (PA46) wzmocnionego włóknem szklanym, prowadzony (centrowany) na wałeczkach
Vpełna liczba wałeczków (brak koszyka)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA3pierścień wewnętrzny utwardzany powierzchniowo

Test Designation 6.2
Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
C08tolerancje geometryczne zgodne z klasą P5
C2luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż normalny
C3
luz wewnętrzny promieniowy większy niż normalny
C4
luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5
luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja
S3
pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +300°C (+570°F)


Przyrostki – Smarowanie
GEM9wypełnienie smarem plastycznym SKF LGHB 2 w 70–100%

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty
VE240łożysko z krótszymi wałeczkami
VG114koszyk tłoczony stalowy hartowany powierzchniowo
VM118
łożysko z pełną liczbą elementów tocznych, bez pierścienia ustalającego
VT143
wypełnienie smarem SKF LGEP 2 w 25–45%
SKF logo