Łożyska toroidalne CARB

Łożyska toroidalne CARB mają jeden rząd długich, nieznacznie baryłkowatych, symetrycznych wałeczków oraz profile bieżni w kształcie torusa (ilustr. 1). Są łożyskami swobodnymi i przenoszą wyłącznie obciążenia promieniowe. Łożyskami CARB często zastępuje się stosowane jako łożyska swobodne łożyska baryłkowe w łożyskowaniach złożonych z łożyska ustalającego i swobodnego.
Cechy łożyska
-
Kompensowanie niewspółosiowości
Łożyska CARB są wahliwe – podobnie jak łożyska baryłkowe czy łożyska kulkowe wahliwe (ilustr. 2).
-
Kompensowanie przemieszczenia osiowego
Łożyska CARB kompensują wydłużenie cieplne wału – podobnie jak łożyska walcowe czy igiełkowe (ilustr. 3).
-
Szeroki asortyment serii wymiarowych
Łożyska CARB są dostępne w wersjach identycznych pod względem wymiarów głównych z odpowiadającymi im łożyskami baryłkowymi, łożyskami kulkowymi wahliwymi, łożyskami walcowymi oraz łożyskami igiełkowymi (ilustr. 4). -
Długa trwałość eksploatacyjna
Specjalny profil wałeczka zapobiega występowaniu naprężeń szczytowych na końcach wałeczków (ilustr. 5). -
Niskie tarcie
Samoprowadzące się wałeczki utrzymują na niskim poziomie tarcie i ciepło wydzielane wskutek tarcia (ilustr. 6).
-
Zwiększona odporność na zużycie
Wszystkie łożyska CARB są produkowane w zmodernizowanej klasie SKF Explorer.
-
Niski poziom hałasu
Łożyska CARB pozwalają na obniżenie poziomu hałasu i drgań, na przykład w maszynach papierniczych i wentylatorach.
Duża trwałość eksploatacyjna łożyskowania
Łożyska CARB zapewniają uzyskanie wielu korzyści w łożyskowaniach wahliwych (ilustr. 7). Gdy na pozycji łożyska swobodnego zamontowane jest łożysko CARB, nie występują siły osiowe wzbudzone wewnątrz łożyska, co przynosi szereg korzyści:
- Niższe obciążenie oznacza większą trwałość eksploatacyjną.
- Łożyska osiągają podczas pracy niższe temperatury, środek smarny ma większą trwałość i można wydłużyć okresy międzyobsługowe.
- Mogą zostać obniżone poziomy hałasu i drgań.
Aby dowiedzieć się więcej na temat łożyskowania wahliwego SKF, obejrzyj ten film (czas trwania: 4 minuty).