Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż

Z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu łożysk z otworem stożkowym o średnicy d > 120 mm, firma SKF zaleca stosowanie metody wtrysku olejowego SKF. Zastosowanie tej metody przyczynia się do znacznego zmniejszenia tarcia między łożyskiem a miejscem osadzenia łożyska.

W przypadku łożysk z otworem walcowym, metodę wtrysku olejowego stosuje się tylko do demontażu.

Jeżeli przewiduje się zastosowanie metody wtrysku olejowego, należy zapewnić odpowiednie kanały i rowki w wale. Szczegółowe informacje na temat odpowiednich wymiarów tych rowków i kanałów zawarto w rozdziale Przygotowanie do montażu i demontażu.

Montaż łożysk z otworem stożkowym

Łożyska z otworem stożkowym montuje się zawsze z pasowaniem ciasnym. Celem uzyskania odpowiedniego stopnia wcisku można posłużyć się jedną z następujących metod:
  1. Pomiar zmniejszenia luzu promieniowego (tabela 1)
  2. Pomiar przemieszczenia osiowego łożyska (tabela 1).
Więcej informacji na temat tych metod montażu zawiera rozdział Montaż łożysk z otworem stożkowym oraz SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk.
SKF logo