Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 15

Wyjątki:

  • szerokość pierścienia zewnętrznego łożysk serii NNF 50:
    C = 1 mm mniej niż według normy ISO
  • łożyska serii 3194..:
    wymiary nieznormalizowane

Tolerancje

Więcej informacji → Tolerancje

Klasa Normalna


Wartości: ISO 492 (tabela 1)

Luz wewnętrzny promieniowy

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska

Normalny, C3

Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem


Wartości: ISO 5753-1 (tabela 2)


Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska.

Aby uzyskać informacje na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smax → tablica produktowa


Łożyska bez obrzeży oraz mające tylko jedno stałe obrzeże na pierścieniu albo wewnętrznym, albo zewnętrznym, mogą kompensować przemieszczenie osiowe. Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy występuje wewnątrz łożyska. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

SKF logo