Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje i odmiany wykonania

Łożyska walcowe dwurzędowe SKF z pełną liczbą wałeczków są nierozłączne oraz mają pierścieniowy rowek i trzy otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym, co ułatwia smarowanie. Łożyska o konstrukcji NNF mają dodatkowe trzy otwory smarowe w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska o konstrukcji NNCL
  • mają trzy stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i pierścień zewnętrzny bez obrzeży (ilustr. 1)
  • mają pierścień zabezpieczający w pierścieniu zewnętrznym, między rzędami wałeczków, utrzymujący łożysko w całości
    W trakcie pracy pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo.
  • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach
Łożyska o konstrukcji NNCF
  • mają trzy stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno na pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 2)
  • mają pierścień zabezpieczający w pierścieniu zewnętrznym, po stronie przeciwległej do stałego obrzeża, utrzymujący łożysko w całości
    W trakcie pracy pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo.
  • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku a także mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w przeciwnym kierunku
Łożyska o konstrukcji NNC
  • mają taki sam pierścień wewnętrzny jak łożyska o konstrukcji NNCL oraz NNCF
  • mają dwuczęściowy pierścień zewnętrzny (ilustr. 3):
    • utrzymywany w całości przez elementy ustalające, które nie powinny być nigdy obciążane osiowo
    • składający się z dwóch identycznych części, każda z jednym stałym obrzeżem
  • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach
Alternatywą są łożyska o konstrukcji NNC składające się z jednoczęściowego pierścienia zewnętrznego z jednym stałym obrzeżem i pierścienia bocznego.
Łożyska uszczelnione o konstrukcji NNF
  • obejmują serię 50 i 3194..
  • mają dwuczęściowy pierścień wewnętrzny (ilustr. 4):
    • utrzymywany w całości przez pierścień zabezpieczający
    • z trzema stałymi obrzeżami
  • mają jedno stałe obrzeże pośrodku pierścienia zewnętrznego
  • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach
  • dzięki odległości pomiędzy dwoma rzędami wałeczków mogą przenosić momenty przechyłowe
  • mają pierścień zewnętrzny o 1 mm węższy od pierścienia wewnętrznego
  • w łożyskowaniach z wirującym pierścieniem zewnętrznym nie wymagają pierścieni dystansowych między pierścieniem wewnętrznym a sąsiadującymi elementami
  • mają dwa rowki pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym, które:
    • upraszczają montaż
    • pozwalają zaoszczędzić miejsce w kierunku osiowym
    Jest to szczególnie cenne w przypadku montażu łożyska w lub na sąsiednim elemencie – np. w kole linowym (ilustr. 5).
  • mają poliuretanowe (PUR) uszczelnienie stykowe z obu stron, osadzone w wybraniu w obrzeżu pierścienia wewnętrznego (ilustr. 4)
    Warga uszczelniająca wywiera nieznaczny nacisk na bieżnię pierścienia zewnętrznego.
  • są napełniane wysokiej jakości smarem plastycznym o dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych (tabela 1)
    Więcej informacji na temat smarów plastycznych, patrz Smarowanie.
  • na potrzeby zastosowań z przewidzianym smarowaniem olejowym mogą być dostarczane jako łożyska otwarte, bez smaru
    W razie zapotrzebowania na niewielką liczbę sztuk łożysk bez uszczelnień, można po prostu wyjąć uszczelnienia i umyć łożyska przed montażem.

Wymiana smaru

W przypadku wielu warunków roboczych, łożyska uszczelnione o konstrukcji NNF nie wymagają dosmarowywania i można je traktować jako bezobsługowe (→ Wymiana smaru). Niemniej jednak praca w środowisku wilgotnym lub zanieczyszczonym albo z prędkościami od średnich do wysokich może wiązać się z koniecznością dosmarowywania. Łożyska można dosmarowywać przez otwory smarowe w pierścieniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Łożyska dopasowane
  • łączy się ze sobą w taki sposób, aby ewentualna różnica w wysokości przekroju poprzecznego łożysk wchodzących w skład dopasowanego zestawu mieściła się w bardzo wąskim zakresie tolerancji
    Ta zawężona tolerancja stanowi warunek wstępny równomiernego rozkładu obciążeń między łożyska.
  • mogą być dostarczane jako:
    • zestawy dwóch łożysk (przyrostek DR w oznaczeniu)
    • zestawy trzech łożysk (przyrostek TR w oznaczeniu)
    • zestawy czterech łożysk (przyrostek QR w oznaczeniu)
SKF logo