Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Dimension standards

Not standardized

Bore and outside diameter for many bearings: diameter series 9 or 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

  • Dokładność wymiarowa P6
  • Dokładność geometryczna P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

C3 or C4

Except for bearings with a helical groove in the inner ring(s) bore (feature G in the Design variant/feature → product table): C2


Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided, contact the SKF application engineering service.

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smax → tablica produktowa


Łożyska bez obrzeży oraz mające tylko jedno stałe obrzeże na pierścieniach albo wewnętrznych, albo zewnętrznych, mogą kompensować – w pewnych granicach – przemieszczenie osiowe. W takich łożyskach występuje przemieszczanie wału względem oprawy. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

SKF logo