Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska walcowe czterorzędowe

Łożysko walcowe czterorzędowe

Łożyska walcowe czterorzędowe SKF są dostępne w szeregu odmian konstrukcyjnych:

  • z otworem walcowym lub stożkowym
  • otwarte lub uszczelnione

Łożyska walcowe czterorzędowe stosuje się niemal wyłącznie na czopach walców klatek walcowniczych, gładziarek i pras walcowych. Ponieważ zazwyczaj montuje się je z pasowaniem ciasnym na czopie walca, dobrze sprawdzają się one w walcarkach o wysokiej prędkości walcowania.

Jako że łożyska walcowe czterorzędowe mogą przenosić tylko obciążenia promieniowe, montuje się je razem z łożyskami kulkowymi zwykłymi lub skośnymi albo z łożyskami stożkowymi (poprzecznymi lub wzdłużnymi), których zadaniem jest w takim układzie przenoszenie obciążeń osiowych.

Cechy łożyska

  • Bardzo wysoka nośność
    Duża liczba wałeczków czyni łożyska walcowe czterorzędowe odpowiednimi do pracy pod bardzo wysokimi obciążeniami promieniowymi.
  • Niskie tarcie (Powierzchnia styku czoła wałeczka z obrzeżem prowadzącym)
    Konstrukcja z obrzeżem otwartym (ilustr. 1), w połączeniu ze specjalnym kształtem czoła wałeczka oraz odpowiednim wykończeniem powierzchni, wspiera powstawanie filmu smarnego; w efekcie uzyskuje się zmniejszenie tarcia. i zwiększenie obciążalności osiowej.
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna
    Logarytmiczny profil wałeczka zmniejsza naprężenia krawędziowe na styku wałeczków z bieżnią (ilustr. 2) oraz wrażliwość na niewspółosiowość i ugięcie wału.
  • Zwiększona niezawodność pracy
    Wykończenie powierzchni styku wałeczków i bieżni wspiera powstawanie hydrodynamicznego filmu smarnego.
  • Rozłączność i zamienność
    Rozłączne elementy łożysk walcowych czterorzędowych SKF można stosować zamiennie. Upraszcza to montaż i demontaż, a także kontrole przeprowadzane w ramach utrzymania ruchu.
  • Możliwość pracy z wysokimi prędkościami
    Poszczególne odmiany konstrukcyjne koszyka nadają się do pracy w warunkach wysokich prędkości, nagłych przyspieszeń i obciążeń udarowych.
  • Niewielka wysokość przekroju poprzecznego
    Mała wysokość przekroju poprzecznego łożysk walcowych czterorzędowych umożliwia stosowanie czopów walca o średnicy względnie dużej w porównaniu ze średnicą samego walca.
SKF logo