Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Dimension standards

Wymiary główne: ISO 15

Tolerances

Więcej informacji → Tolerancje

Klasa dokładności wymiarowej Normalna

Dokładność geometryczna P6


Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2)

Radial internal clearance

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska

Normalny, C3

Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem


Wartości: ISO 5753-1 (tabela 3)


Wartości te obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Permissible misalignment

≈ 3 minuty kątowe


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz zmniejsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne po przekroczeniu wartości wytycznych.

Permissible axial displacement (ilustr. 1)

smax → tablica produktowa


Łożyska bez obrzeży oraz mające tylko jedno stałe obrzeże na pierścieniu albo wewnętrznym, albo zewnętrznym, mogą kompensować przemieszczenie osiowe. W takich łożyskach występuje przemieszczanie wału względem oprawy. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

SKF logo