Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF są zgodne z systemem, według którego pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ Podstawowy system oznaczania łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych o wysokiej nośności.
Basic bearing designation system

Przykład

NCF 2340 ECJB/PEXgdzieNCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1Prefixes
LOddzielny pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny łożyska rozłącznego
R
Pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny ze złożeniem koszyka z wałeczkami łożyska rozłącznego

Test Designation 2Basic designation
Przedstawiony w tabeli 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
ECZoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna obejmująca więcej wałeczków i/lub większe wałeczki, ze zmodyfikowanym stykiem czół wałeczków z obrzeżem

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.) (nie dotyczy)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
JAKoszyk z blachy stalowej, prowadzony (centrowany) na pierścieniu zewnętrznym
JB
Koszyk z blachy stalowej, prowadzony (centrowany) na pierścieniu wewnętrznym
MHKoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony (centrowany) na bieżni pierścienia wewnętrznego

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
L4BPierścienie łożyska i wałeczki oksydowane
L5BWałeczki oksydowane
L7BPierścień wewnętrzny i wałeczki oksydowane

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
CNLuz wewnętrzny promieniowy Normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu
  • H = Zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = Zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • M = Zawężony zakres luzu odpowiadający środkowej połowie podstawowego zakresu luzu
Powyższe litery stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4 i C5; przykład: C2H.
C2Luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3Luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4Luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5Luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings
DRZestaw dwóch dopasowanych łożysk
TRZestaw trzech dopasowanych łożysk
QRZestaw czterech dopasowanych łożysk

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilization
S1Pierścienie łożyskowe stabilizowane cieplnie do temperatur pracy ≤ +200°C (390 °F)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrication (nie dotyczy)

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
PEX
Łożysko SKF Explorer; przyrostek stosowany pod warunkiem równoczesnej dostępności łożysk konwencjonalnych i SKF Explorer tej samej wielkości
SKF logo