Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość dopuszczalna

Znamionowe prędkości podane w tablicy produktowej określają:
  • wartość prędkości nominalnej, pozwalającą na szybką ocenę możliwości łożyska w zakresie prędkości z cieplnego punktu widzenia
  • wartość prędkości granicznej, stanowiącą granicę mechaniczną, do której przekraczania nie należy dopuszczać, o ile konstrukcja łożyska i sam układ (aplikacja) nie są dostosowane do wyższych prędkości.

Więcej informacji na ten temat, patrz Temperatura pracy i prędkość robocza.

SKF zaleca smarowanie olejem w przypadku łożysk z koszykiem prowadzonym (centrowanym) na pierścieniu. W przypadku smarowania łożysk walcowych SKF o wysokiej nośności smarem plastycznym, wartość ndm jest ograniczona do maksymalnie 250 000 mm/min.
gdzie
dm
średnica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
n
prędkość obrotowa [obr/min]
SKF logo