Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Łożyska o wymiarach metrycznych

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 15

Wyjątki:

  • Pierścienie kątowe HJ: ISO 246
  • Pierścienie osadcze sprężynujące i rowki: ISO 464
  • Wycięcia ustalające: ISO 20515

Tolerancje

Więcej informacji → Tolerancje

  • Klasa dokładności wymiarowej Normalna
  • Dokładność geometryczna P6

Sprawdź dostępność klas dokładności P5 i P6 dla łożysk serii 10


Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)

Luz wewnętrzny promieniowy

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska

  • Normalny, C3

Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem


Wartości: ISO 5753-1


Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Luz wewnętrzny osiowy

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska

Wartości wytyczne:

Przy pomiarze luzu wewnętrznego osiowego może dojść do przechylenia wałeczków, co skutkuje zmierzeniem większego luzu osiowego:

  • Seria 10, 18, 19, 2, 3 i 4: ≈ luz wewnętrzny promieniowy
  • Seria 22, 23, 29 i 39: ≈ 2/3 luzu wewnętrznego promieniowego

Dopuszczalna niewspółosiowość

  • Seria 10, 12, 18, 19, 2, 3 i 4: ≈ 4 minuty kątowe
  • Seria 20, 22, 23, 29 i 39: ≈ 3 minuty kątowe

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wytycznych.

Podane wartości nie obowiązują w odniesieniu do łożysk o konstrukcji NUP ani o konstrukcji NJ z pierścieniem kątowym HJ.

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smaks. → tablica produktowa


Łożyska bez obrzeży oraz mające tylko jedno stałe obrzeże na pierścieniu albo wewnętrznym, albo zewnętrznym, mogą kompensować przemieszczenie osiowe. Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy występuje wewnątrz łożyska. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

Łożyska o wymiarach calowych

Normy wymiarowe

Wymiary główne: BS 292-2

Tolerancje

Więcej informacji → Tolerancje

Klasa dokładności Normalna


Wartości: BS 292-2 (tabela 8)

Luz wewnętrzny promieniowy

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska

Normalny


Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)


Wartości obowiązują dla niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 4 minuty kątowe


Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wytycznych.

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smaks. → tablica produktowa


Łożyska mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w swoim wnętrzu. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

SKF logo