Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje i odmiany wykonania

Najczęściej stosowane konstrukcje

Przedstawione są tutaj najczęściej stosowane konstrukcje łożysk walcowych jednorzędowych.

Łożyska o konstrukcji NU (ilustr. 1)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i nie mają obrzeży na pierścieniu wewnętrznym
  • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach
  • można stosować w połączeniu z odpowiednim pierścieniem kątowym, stabilizującym łożysko w kierunku osiowym (→ Odpowiednie pierścienie kątowe)

Łożyska o konstrukcji N (ilustr. 2)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i nie mają obrzeży na pierścieniu zewnętrznym
  • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach

Łożyska o konstrukcji NJ (ilustr. 3)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym
  • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy tylko w jednym kierunku
  • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku
  • można stosować w połączeniu z odpowiednim pierścieniem kątowym, stabilizującym łożysko w drugim kierunku osiowym (→ Odpowiednie pierścienie kątowe)

Łożyska o konstrukcji NUP (ilustr. 4)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz jedno stałe i jedno swobodne obrzeże, tzn. swobodny pierścień boczny, na pierścieniu wewnętrznym
  • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach

Łożyska o wymiarach calowych

Pod względem budowy łożyska calowe SKF serii CRL i CRM (→ tablica produktowa) odpowiadają konstrukcji N łożysk metrycznych (ilustr. 2). Łożyska te znajdują zastosowanie przede wszystkim na rynku części zamiennych; SKF nie zaleca używania ich do konstruowania nowych węzłów łożyskowych.

Odpowiednie pierścienie kątowe (pierścienie oporowe)

  • stosuje się z łożyskami o konstrukcji NU do osiowego ustalania wału w jednym kierunku (ilustr. 5)
    Pierścieni kątowych nie należy używać z obu stron łożysk o konstrukcji NU, ponieważ grozi to osiowym zaciśnięciem wałeczków.
  • stosuje się z łożyskami o konstrukcji NJ do osiowego ustalania wału w obu kierunkach (ilustr. 6)
  • są produkowane ze stali węglowo-chromowej
  • są utwardzone i szlifowane
  • cechują się maksymalnym biciem osiowym odpowiadającym klasie dokładności Normalnej dla właściwego łożyska
  • są identyfikowane za pomocą oznaczenia serii HJ, po którym następują wskazania właściwej serii wymiarowej i rozmiaru łożyska
  • są dostępne zgodnie z wykazem w tablicy produktowej
  • trzeba zamawiać osobno

Zastosowanie pierścieni kątowych w łożyskowaniu może wynikać z następujących przyczyn:

  • brak łożysk ustalających o konstrukcji NJ lub NUP w asortymencie
  • aby zapewnić bardziej skuteczne osadzenie pierścienia wewnętrznego dla mocno obciążonych łożysk w węźle ustalającym:
    • zastosowanie łożyska typu NJ, którego pierścień wewnętrzny ma pełną szerokość, w połączeniu z pierścieniem kątowym HJ zamiast łożyska typu NUP z węższym pierścieniem wewnętrznym i swobodnym pierścieniem bocznym, daje stabilniejsze podparcie
  • aby uprościć konstrukcję i procedury montażu
Inne konstrukcje

Łożyska o konstrukcji NUB (ilustr. 7)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz pierścień wewnętrzny bez obrzeży, który jest poszerzony z obu stron
  • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach

Łożyska o konstrukcji NJP (ilustr. 8)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz jedno swobodne obrzeże, tzn. swobodny pierścień boczny, na pierścieniu wewnętrznym
  • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku

Łożyska o konstrukcji NF (ilustr. 9)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno na pierścieniu zewnętrznym
  • służą do osiowego ustalania wału w jednym kierunku

Łożyska o konstrukcji NP (ilustr. 10)

  • mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym oraz jedno stałe i jedno swobodne obrzeże, tzn. swobodny pierścień boczny, na pierścieniu zewnętrznym
  • służą do osiowego ustalania wału w obu kierunkach
Inne odmiany wykonania

Łożyska bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego

  • są dostępne na bazie:
    • łożysk o konstrukcji NU – bez pierścienia wewnętrznego (seria RNU, ilustr. 11)
      → umożliwiają zastosowanie większej średnicy wału, przekładającej się na jego wyższą wytrzymałość i sztywność
      → mają graniczne tolerancje średnicy wewnętrznej Fw leżące w przedziale F6Ⓔ w warunkach styku wałeczków z bieżnią pierścienia zewnętrznego
      → są wyszczególnione w tablicy produktowej – dla określonych rozmiarów
    • łożysk o konstrukcji N – bez pierścienia zewnętrznego (seria RN, ilustr. 12)
  • mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w zakresie ograniczonym przez szerokość bieżni:
    • na wale w przypadku łożysk RNU
    • w oprawie w przypadku łożysk RN
  • stosowane są zwykle w łożyskowaniach, gdzie odpowiednio utwardzona i wyszlifowana powierzchnia osadzenia łożyska na wale lub w oprawie może pełnić funkcję bieżni (→ Powierzchnie bieżne na wałach i w oprawach)

Łożyska z otworem stożkowym (ilustr. 13)

  • są dostępne z otworem stożkowym o zbieżności 1:12 (przyrostek K w oznaczeniu)
  • mają luz wewnętrzny promieniowy większy niż równoważne łożyska z otworem walcowym

Łożyska z rowkiem pod pierścień osadczy w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 14)

  • są identyfikowane za pomocą przyrostka N w oznaczeniu
  • mogą być osiowo ustalane w oprawie przez pierścień osadczy sprężynujący, w celu:
    • oszczędności miejsca
    • skrócenia czasu montażu

Łożyska z wycięciami ustalającymi w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 15)

  • są dostępne w wersjach z jednym wycięciem ustalającym oraz z dwoma wycięciami ustalającymi (przyrostek odpowiednio N1 i N2 w oznaczeniu)
    Dwa wycięcia ustalające są rozsunięte względem siebie o 180°.
  • można stosować w celu zapobiegania obracania się pierścienia zewnętrznego w zastosowaniach, gdzie musi on zostać zamontowany z pasowaniem luźnym
Łożyska dopasowane
  • łączy się ze sobą w taki sposób, aby ewentualna różnica w wysokości przekroju poprzecznego łożysk wchodzących w skład dopasowanego zestawu mieściła się w bardzo wąskim zakresie tolerancji
    Ta zawężona tolerancja stanowi warunek wstępny równomiernego rozkładu obciążeń między łożyska.
  • mogą być dostarczane jako:
    • zestawy dwóch łożysk (przyrostek DR w oznaczeniu)
    • zestawy trzech łożysk (przyrostek TR w oznaczeniu)
    • zestawy czterech łożysk (przyrostek QR w oznaczeniu)
Koszyki

Łożyska walcowe jednorzędowe SKF są wyposażone w jeden z koszyków wymienionych w tabeli 1.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zawierają rozdziały KoszykiMateriały na koszyki.

SKF logo