Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Prędkość dopuszczalna

Znamionowe prędkości podane w tablicach produktowych określają:
  • wartość prędkości nominalnej, pozwalającą na szybką ocenę możliwości łożyska w zakresie prędkości z cieplnego punktu widzenia
  • wartość prędkości granicznej, stanowiącą granicę mechaniczną, do której przekraczania nie należy dopuszczać, o ile konstrukcja łożyska i sam układ (aplikacja) nie są dostosowane do wyższych prędkości.

Więcej informacji na ten temat, patrz Temperatura pracy i prędkość robocza.

SKF zaleca smarowanie olejem w przypadku łożysk z koszykiem prowadzonym (centrowanym) na pierścieniu. W przypadku smarowania takich łożysk smarem plastycznym, wartość ndm jest ograniczona:
  • dla łożysk z koszykiem LA, LB, LL, MA, MB, ML lub MP
    → ndm ≤ 250 000 mm/min
  • dla łożysk z koszykiem PA lub PHA
    → ndm ≤ 450 000 mm/min
gdzie
dm
średnica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
n
prędkość obrotowa [obr/min]
SKF logo