Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk walcowych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i wałeczków
  • koszyk
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i wałeczki

Łożyska są stabilizowane cieplnie do +150°C (+300°F).

Koszyki

Koszyki stalowe, mosiężne, z lekkiego stopu lub z polieteroeteroketonu (PEEK) mogą pracować w takich samych temperaturach jak pierścienie łożyskowe i wałeczki. Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z innych tworzyw polimerowych, patrz rozdział Materiały na koszyki.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF podano w rozdziale Smary plastyczne SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją świateł ulicznych SKF.
SKF logo