Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

  • Seria 18: ≈ 4 minuty kątowe
  • Seria 22, 23, 28, 29 i 30: ≈ 3 minuty kątowe

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne po przekroczeniu wartości wytycznych.

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smax → tablica produktowa


Łożyska bez obrzeży oraz mające tylko jedno stałe obrzeże na pierścieniu albo wewnętrznym, albo zewnętrznym, mogą kompensować przemieszczenie osiowe. W takich łożyskach występuje przemieszczanie wału względem oprawy. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

SKF logo