Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków

Łożysko walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków

Łożyska walcowe jednorzędowe SKF z pełną liczbą wałeczków zawierają maksymalną liczbę elementów tocznych, ponieważ nie mają koszyka.

Podstawowy asortyment SKF tych łożysk wymieniony w niniejszym katalogu obejmuje:

Cechy łożyska

  • Wysoka nośność
    Łożyska bez koszyka są wyposażane w maksymalną liczbę elementów tocznych, dzięki czemu są odpowiednie do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
  • Wysoka sztywność
    Zwiększona liczba wałeczków przekłada się na zwiększenie sztywności promieniowej.
  • Rozłączność i zamienność
    Rozłączne elementy łożysk walcowych jednorzędowych SKF z pełną liczbą wałeczków można stosować zamiennie (ilustr. 3). Upraszcza to montaż i demontaż, a także kontrole przeprowadzane w ramach utrzymania ruchu.
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna
SKF logo