Łożyska walcowe dzielone

Łożyska walcowe dzielone są przeznaczone przede wszystkim do łożyskowań trudno dostępnych oraz do wałów wykorbionych. Ich stosowanie przynosi korzyści wszędzie tam, gdzie utrzymanie ruchu lub wymienianie łożysk niedzielonych wymagałoby dodatkowego, szczególnie czasochłonnego wysiłku i wiązałoby się z długotrwałymi, kosztownymi, a nawet niedopuszczalnymi przestojami maszyn. Do najczęstszych zastosowań łożysk walcowych dzielonych należą wały korbowe walcarek zimnych do rur (walcarek pielgrzymowych), koparki wielonaczyniowe kołowe, koła pasowe przenośników, trzpienie napędowe walcarek oraz rozległe instalacje wentylacyjne o krytycznym znaczeniu.
SKF oferuje teraz pełny asortyment łożysk walcowych dzielonych SKF Cooper i zespołów łożyskowych dzielonych SKF Cooper (razem z oprawami). Więcej informacji: SKF Cooper