Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tolerancje wału i oprawy

W przypadku łożysk walcowych dzielonych pracujących ze zmiennym kierunkiem obrotów i działania obciążenia oraz poddawanych zmiennym, stosunkowo dużym obciążeniom (P > 0,12 C) zaleca się obrabianie maszynowe wału zgodnie z tolerancją h6. W przypadku łożysk poddawanych mniejszym obciążeniom (P < 0,12 C) o stałym kierunku działania dozwolone jest również obrabianie maszynowe gniazd na wale zgodnie z tolerancją h7. W przypadku niewielkich obciążeń i prędkości dozwolone jest stosowanie tolerancji h9/IT7, zalecanej zazwyczaj w odniesieniu do łożysk montowanych na tulejach wciąganych.
Tolerancja zalecana dla miejsca osadzenia łożyska w otworze oprawy to H7.
Łożyska dzielone stosuje się często w roli zamienników łożysk niedzielonych stanowiących element oryginalnego wyposażenia urządzeń, gdyż często jest to jedyny możliwy sposób wymiany łożysk w zakładzie. W takich przypadkach wał powinien być obrobiony maszynowo zgodnie z tolerancją od m6 do r7. Pozwala to na uzyskanie wymaganego pasowania z wciskiem niedzielonych pierścieni wewnętrznych. Dzielone pierścienie wewnętrzne posiadają odpowiednio większy otwór, co zapobiega powstawaniu szczeliny w miejscu łączenia po montażu.
SKF logo