Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwurzędowe łożyska walcowe dzielone

Dwurzędowe łożyska walcowe dzielone (patrz: rys. 1) zostały opracowane pod kątem łożyskowań wrzecion napędowych walcarek i są dostarczane w wykonaniu właściwym dla takiego zastosowania.
Po zamontowaniu dzielone pierścienie zewnętrzne są utrzymywane w całości przez oprawę. Na specjalne zamówienie mogą one zostać dostarczone z wpustami zapobiegającymi obracaniu. Pierścienie wewnętrzne są dzielone pod kątem w stosunku do osi łożyska i utrzymywane w określonym położeniu w gnieździe za pomocą pierścieni zaciskowych. Wartość wewnętrznego luzu osiowego łożyska umożliwia kompensowanie w łożysku zmian długości trzpienia przegubu uniwersalnego wynikających z wahań temperatury.
SKF logo