Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tolerancje

Łożyska walcowe dzielone są produkowane w normalnej klasie dokładności, za wyjątkiem szerokości pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego. Tolerancje normalnej klasy dokładności są zgodne z wymaganiami normy ISO 492:2002.
SKF logo