Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Parametry techniczne łożysk

Normy
wymiarowe
Wymiary główne: ISO 104
Wyjątki:
  • Łożyska o wymiarach calowych i łożyska identyfikowane numerem rysunku:
    nieznormalizowane
Przedziały tolerancji

więcej informacji
na ten temat
→ Przedziały tolerancji
klasa normalna
Sprawdź dostępność klasy tolerancji P5 dla większych łożysk
Wartości: ISO 199 (tabela 1)

Oprócz elementów (tabela 2):
  • Wartości (tabela 3)
  • Rozrzut średnicy grupy wymiarowej partii wałeczków: ISO 12297
Dopuszczalna niewspółosiowośćŁożyska te nie tolerują jakiejkolwiek niewspółosiowości.
SKF logo