Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych wzdłużnych.
Basic bearing designation system

Przykłady

Kompletne łożysko
81132 TN
gdzie81132 =
TN =

Elementy
K 89438 MgdzieK =
89438 =
M =
WS 81230gdzieWS =
81230 =
LS 130170gdzieLS =
130170 =

Warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych wzdłużnych


Test Designation 1
Przedrostki
GS
pierścień zewnętrzny
K
złożenie walcowe wzdłużne
WS
pierścień wewnętrzny

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1 lub identyfikacja po numerze rysunku.
LS..
pierścień uniwersalny; następująca potem liczba identyfikuje średnicę otworu i średnicę zewnętrzną

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna (Nie dotyczy.)

Test Designation 4
Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) (Nie dotyczy.)

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Konstrukcja koszyka
M
koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem
TN
koszyk z poliamidu 66 (PA66) wzmocnionego włóknem szklanym

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HA1pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny utwardzone powierzchniowo
HB1
pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny hartowane bainitycznie

Test Designation 6.2
Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
P5
dokładność wymiarowa i dokładność geometryczna zgodne z klasą P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.)
SKF logo