Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne i warianty

SKF dostarcza łożyska walcowe wzdłużne różnych serii:

  • serie 811 i 812 (ilustr. 1) z jednym rzędem wałeczków
    Te łożyska wykorzystuje się przede wszystkim w takich zastosowaniach, gdzie łożyska kulkowe wzdłużne mają niewystarczającą nośność.
  • serie 893 i 894 (ilustr. 2) z dwoma rzędami wałeczków
Łożyska jednokierunkowe

Standardowo łożyska walcowe wzdłużne są dostępne jako łożyska jednokierunkowe (ilustr. 1ilustr. 2) i mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku.

Łożyska dwukierunkowe
  • mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach
  • można skompletować składając dwa złożenia walcowe wzdłużne i dwa pierścienie łożyskowe z odpowiednim pierścieniem pośrednim
    Zależnie od konstrukcji, pierścień pośredni może być prowadzony na wale lub w oprawie (ilustr. 3ilustr. 4).

Pierścienie pośrednie powinny mieć identyczne wykończenie powierzchni i twardość jak pierścienie łożyskowe. SKF nie dostarcza pierścieni pośrednich, ale na życzenie może podać dane dotyczące materiału i wymiarów tych elementów.

Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Kwestie konstrukcyjne.

Złożenia walcowe wzdłużne (złożenia wałeczków z koszykiem)
  • są identyfikowane przedrostkiem K w oznaczeniu (ilustr. 5)
  • mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku
  • można łączyć z pierścieniami serii WS, GS i LS (→ Pierścienie łożyskowe
  • można stosować bez pierścieni łożyskowych w zastosowaniach, gdzie:
    • przylegające elementy maszyny mogą służyć za bieżnie
    • potrzebne są łożyskowania o niewielkiej wysokości osiowego przekroju poprzecznego
Pierścienie łożyskowe

SKF dostarcza elementy łożysk walcowych wzdłużnych także osobno. Dostarczane oprócz złożeń walcowych wzdłużnych pierścienie łożyskowe są wymienione w tablicach produktowych:

Pierścienie wewnętrzne

  • są identyfikowane przedrostkiem WS w oznaczeniu (ilustr. 6)
  • są wykonywane z hartowanej węglowo-chromowej stali łożyskowej
  • mają precyzyjnie szlifowane powierzchnie bieżni
  • mają szlifowany otwór

Pierścienie zewnętrzne

  • są identyfikowane przedrostkiem GS w oznaczeniu (ilustr. 7)
  • są wykonywane z hartowanej węglowo-chromowej stali łożyskowej
  • mają precyzyjnie szlifowane powierzchnie bieżni
  • mają szlifowaną powierzchnię zewnętrzną

SKF zaleca stosowanie obu tych pierścieni w zastosowaniach wysokoobrotowych, gdzie wymagane jest dokładne prowadzenie (centrowanie) pierścieni łożyskowych.

Pierścienie uniwersalne serii LS

  • mogą być stosowane jako pierścienie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w łożyskach serii 811
  • znajdują zastosowanie w łożyskowaniach, gdzie dokładne prowadzenie (centrowanie) pierścieni łożyskowych nie jest konieczne
  • są wykorzystywane w zastosowaniach, gdzie występują niewielkie prędkości

Więcej informacji na temat pierścieni serii LS zawiera rozdział Łożyska igiełkowe wzdłużne.

Koszyki

Łożyska walcowe wzdłużne SKF są wyposażone w jeden z koszyków wymienionych w tabeli 1.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo