Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia


Obciążenie minimalne

więcej informacji
na ten temat
→ Wymagane obciążenie minimalne

Fam = 0,0005 C0 + A

Wykonaj obliczenia

Równoważne
obciążenie
dynamiczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
P = Fa
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
na ten temat
→ Równoważne obciążenie statyczne
P0 = Fa

Symbole

Awspółczynnik obciążenia minimalnego (→ tablica produktowa)
C0nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
Fa
obciążenie osiowe [kN]
Fam
minimalne obciążenie osiowe [kN]
nprędkość obrotowa [obr/min]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo