Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz znajdujące zastosowanie opcje dla łożysk igiełkowych nastawnych.
Basic bearing designation system

Przykład

RPNA 15/28
gdzieR =
PNA 15/28 =
Test Designation 1
  Przedrostki
R
łożysko bez pierścienia wewnętrznego

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe (tabela 1)
PNA
łożysko igiełkowe nastawne

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna (Nie dotyczy.)

Test Designation 4
Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.) (Nie dotyczy.)

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Budowa koszyka (Nie dotyczy.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
C2luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż normalny
C3luz wewnętrzny promieniowy większy niż normalny
C4luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.)
SKF logo